Détendeur thermostatique, TGE, R134a; R513A

067N5067

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 24.00, Capacité de l'orifice [TR]: 7.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.468 Kilogram
Poids Net 0.38 Kilogram
Volume 1.584 Liter
Numéro EAN 5702428169110

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 24 kW
Capacité de l'orifice [TR] 7 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Dimension entrée [mm] 16 mm
Dimensions de l'égalisation (mm) 6 mm
Dimensions de sortie [mm] 22 mm
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 12 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R134a
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R513A
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire 59 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit Détendeur thermostatique
Nom du produit dans le dossier SCIP TGE
Nº de dossier SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues Bulb strap
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -15 °F
Point MOP [psig] MOP 55
Point MOP [°C] 15 °C
Point MOP [°F] 60 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Produit identique 067N5047
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 4 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 7.2 °F
Taille de l'orifice 11
Température max. de l'élément [°C] 110 °C
Température max. de l'élément [°F] 230 °F
Type TGE
Type d'égalisation à braser, ODF
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality