Détendeur thermostatique, TGE, R407C

067N4010

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 42.00, Capacité de l'orifice [TR]: 12.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.748 Kilogram
Poids Net 0.628 Kilogram
Volume 2.437 Liter
Numéro EAN 5702428142021

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 42 kW
Capacité de l'orifice [TR] 12 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Dimensions de l'égalisation [in] 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
Entrée [in] 5/8 in
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R407C
Fluides frigorigènes homologués UL R407C
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Expansion valves
Homologation C UL LISTE US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Longueur du tube capilaire 59 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit dans le dossier SCIP TGE
Nº de dossier SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues Bulb strap
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -15 °F
Point MOP [psig] MOP 95
Point MOP [°C] 15 °C
Point MOP [°F] 60 °F
Port équilibré [Oui/Non] Oui
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 711 psig
Product Name Description Détendeur thermostatique
Produit identique 067N4030
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 4 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 7.2 °F
Taille de l'orifice 12,5
Taille Sortie [in] 1 1/8 in
Température max. de l'élément [°C] 110 °C
Température max. de l'élément [°F] 230 °F
Type TGE
Type d'égalisation à braser, ODF
Type de passage Droit
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality