Détendeur thermostatique, TGE, R410A; R32
067N3156
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Poids brut | 0.454 Kg |
Poids Net | 0.38 Kg |
Volume | 1.639 Liter |
Numéro EAN | 5702428140911 |
Poids brut | 0.454 Kg |
Poids Net | 0.38 Kg |
Volume | 1.639 Liter |
Numéro EAN | 5702428140911 |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Entrée [in] | 5/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R32 R410A |
Fluides frigorigènes homologués UL | R410A |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capilaire | 59 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom du produit dans le dossier SCIP | TGE |
Nº de dossier SCIP | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
Product Name Description | Détendeur thermostatique |
Produit identique | 067N3176 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R32 [kW] | 47 kW |
Puissance nominale R32 [TR] | 13 TR |
Puissance nominale R410A [kW] | 32 kW |
Puissance nominale R410A [TR] | 9 TR |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.2 °F |
Taille de l'orifice | 8 |
Taille Sortie [in] | 7/8 in |
Température max. de l'élément [°C] | 110 °C |
Température max. de l'élément [°F] | 230 °F |
Type | TGE |
Type d'égalisation | à braser, ODF |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation externe |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Entrée [in] | 5/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R32 R410A |
Fluides frigorigènes homologués UL | R410A |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capilaire | 59 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom du produit dans le dossier SCIP | TGE |
Nº de dossier SCIP | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | Oui |
Pression d’utilisation max. [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 711 psig |
Product Name Description | Détendeur thermostatique |
Produit identique | 067N3176 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance nominale R32 [kW] | 47 kW |
Puissance nominale R32 [TR] | 13 TR |
Puissance nominale R410A [kW] | 32 kW |
Puissance nominale R410A [TR] | 9 TR |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.2 °F |
Taille de l'orifice | 8 |
Taille Sortie [in] | 7/8 in |
Température max. de l'élément [°C] | 110 °C |
Température max. de l'élément [°F] | 230 °F |
Type | TGE |
Type d'égalisation | à braser, ODF |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation externe |