Orifice pour le détendeur, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2708

Détails du produit

Poids brut 0.162 Kilogram
Poids Net 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
Numéro EAN 5702428320900

 

Accessoires produit Accessoires TXV
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluides R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Groupe de produits Expansion valves
Maintenable Pièces de rechange TXV
Nom du produit Orifice pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIP TE
Nom du programme pièces TE 12
Nº de dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Présence de batteries Non
Puis. nominale R134a, Plage N [kW] 35 kW
Puis. nominale R134a, Plage N [TR] 10 TR
Puis. nominale R22, Plage B [kW] 28.8 kW
Puis. nominale R22, Plage B [TR] 8.2 TR
Puis. nominale R22, Plage N [kW] 56 kW
Puis. nominale R22, Plage N [TR] 16 TR
Puis. nominale R404A, Plage B [kW] 23 kW
Puis. nominale R404A, Plage B [TR] 6.58 TR
Puis. nominale R404A, Plage N [kW] 49 kW
Puis. nominale R404A, Plage N [TR] 14 TR
Puis. nominale R407A, Plage N [kW] 56 kW
Puis. nominale R407A, Plage N [TR] 16 TR
Puis. nominale R407A, Plage N [TR] 15 TR
Puis. nominale R407C, Plage N [kW] 53 kW
Puis. nominale R407F, Plage N [kW] 70 kW
Puis. nominale R407F, Plage N [TR] 20 TR
Puis. nominale R507, Plage B [kW] 23 kW
Puis. nominale R507, Plage B [TR] 6.58 TR
Puis. nominale R507, Plage N [kW] 49 kW
Puis. nominale R507, Plage N [TR] 14 TR
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l'orifice 05
Type ORF
Utilisé pour produits TE 12

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality