Élément pour le détendeur, TE 12, R448A; R449A

067B2512

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.634 Kilogram
Poids Net 0.495 Kilogram
Volume 2.12 Liter
Numéro EAN 5702428998529

 

China RoHS compliance Yes
Dimensions de l'égalisation [in] 1/4 in
Désignation du modèle Élément
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R448A
R449A
Groupe de produits Expansion valves
Longueur du tube capilaire 118 in
Longueur du tube capillaire [mm] 3000 mm
Matériau du corps Laiton
Nom du produit Élément pour le détendeur
Nom du produit dans le dossier SCIP TE
Nom du programme pièces TE 12
Nº de dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 28 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 400 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type TE 12
Type d'égalisation FLARE
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality