HVZ 2 PN16 20/4 2 voies, à siège, à bout plat

065Z5321

HVZ 2 PN16 20/4 2 voies, à siège, à bout plat

Détails du produit

Poids brut 0.504 Kilogram
Poids Net 0.503 Kilogram
Volume 0.661 Liter
Numéro EAN 5702421526552

 

Application Chauffage et refroidissement
Application de remplacement VSP Eau chaude
Caractéristique du débit Logarithmique
Course [mm] 5.5 mm
Description HVZ 2 PN16 20/4 2 voies, à siège, à bout plat
Diamètre [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Other valves
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du siège de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP VZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 2.5 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de l’axe A-AB: Normalement fermé
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 50:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VZ 2
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 4 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality