VZL 2 PN16 15/1,6 2 voies, à siège, conex

065Z2044

VZL 2 PN16 15/1,6 2 voies, à siège, conex

Détails du produit

Poids brut 0.298 Kilogram
Poids Net 0.298 Kilogram
Volume 0.333 Liter
Numéro EAN 5702421548257

 

Application Chauffage et refroidissement
Application de remplacement VSP Eau chaude
Caractéristique du débit Linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 2.8 mm
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2 voies, à siège, conex
Diamètre [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Other valves
Matériau de la tige de vanne Laiton
Matériau du corps de vanne Laiton
Matériau du cône de vanne Laiton
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 2 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 30:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VZL 2
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 1.6 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality