HRB 3 PN10 20/2,5 Rotative, 3 voies Rp3/4

065Z0397

HRB 3 PN10 20/2,5 Rotative, 3 voies Rp3/4

Détails du produit

Poids brut 0.714 Kilogram
Poids Net 0.7 Kilogram
Volume 1.236 Liter
Numéro EAN 5710104033617

 

Application Chauffage
Caractéristique du débit CaractéristiqueS
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 5 N-m
Description HRB 3 PN10 20/2,5 Rotative, 3 voies Rp3/4
Diamètre [mm] 20 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Other valves
Matériau du corps de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du sabot de réglage Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nom du produit dans le dossier SCIP HRB HRE HFE
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 6
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 2 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 1 bar
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion Rp 3/4
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] Répartition: 0,02
Mélange : 0,05
Température du fluide (°C) [Max.] 110 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type HRB 3
Types de raccordements Filetage interne
Valeurs kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality