Vannes à boisseau, JIP-FF, FB, poignée, Passage intégral, PN 16, DN 100, Bride

065N1840

JIP-FF DN100 FB PN16 L L320

Détails du produit

Poids brut 27.81 Kilogram
Poids Net 25.8 Kilogram
Volume 42.199 Liter
Numéro EAN 5702421660218

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application Chauffage et refroidissement
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-FF DN100 FB PN16 L L320
Dimensions de la vanne DN 100
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Fonction Tout ou rien
Groupe de produits Ball valves
Longueur [mm] 325 mm
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable, p. ex. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat. n°1.4306
Matériau de la vanne à boisseau sphérique Acier inoxydable
Matériau des brides EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau des extrémités à souder Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du corps Acier soudable no 20 ou matériau similaire homologué CE PED
Matériau du corps de vanne Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Matériau du joint de la tige PTFE/graphite
Matériau du joint du siège/cône PTFE+C
Nombre d’orifices 2
Norme d’approbation EN 12266 partie1 P10-P11-P12 et partie2 F20
Directive PED 97/23/CEE ModuleH1
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Sens de montage Tous
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] Taux de fuite A
Température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -40 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 180 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 0 °C
Type JIP-FF, FB, Handle
Type de fonctionnement Poignée
Type de vanne Passage intégral
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 2300 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality