VMV M30, PN 16, DN 32, 10 m³/h, G 1 1/2 A, M30

065F6032

VMV PN16 32/10 3 voies, fil. ext. col M30

Détails du produit

Poids brut 1.199 Kilogram
Poids Net 1.19 Kilogram
Volume 2.025 Liter
Numéro EAN 5702421603864

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 3.1 mm
Description VMV PN16 32/10 3 voies, fil. ext. col M30
Diamètre [mm] 32 mm
Dimensions de la vanne DN 32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de mélange
Fonction 2 Vanne de répartition
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de l’axe Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Bronze rouge,mat. n°2.1096.1 (RG5)
Matériau du cône de vanne EPDM
Matériau du siège de vanne Bronze rouge,mat. n°2.1096.1 (RG5)
Nombre d’orifices 3
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 10
Position de l’axe B-AB (normalement ouvert)
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 0.2 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 0.2 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 1:30
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/2 A
Taux de fuite de l’orifice de bipasse max. [% Kvs] 0.1 %
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VMV M30
Type de raccordement à la vanne M30
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 10 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality