VS 2, 0.40 m³/h, G 3/4 A

065F2112

VS 2 PN16 15/0,4 2 voies, à siège, fil. ext.

Détails du produit

Poids brut 0.296 Kilogram
Poids Net 0.296 Kilogram
Volume 0.244 Liter
Numéro EAN 5702421510162

 

Application Chauffage urbain
Application de remplacement VSP Chauffage
Caractéristique du débit Linéaire
Course [mm] 4 mm
Description VS 2 PN16 15/0,4 2 voies, à siège, fil. ext.
Diamètre [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Laiton sans zinc
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 10 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 1:50
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VS 2
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 0.4 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality