VMT, PN 10, DN 25, 8 m³/h, Filetage externe, G 1 1/4 A

065F0124

VMT PN10 25/8 2 voies/2 fil. ext. droit

Détails du produit

Poids brut 0.612 Kilogram
Poids Net 0.606 Kilogram
Volume 0.452 Liter
Numéro EAN 5702420022826

 

Application Chauffage et refroidissement
Caractéristique du débit Linéaire
Course [mm] 1.1 mm
Description VMT PN10 25/8 2 voies/2 fil. ext. droit
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Laiton W. n°2.0402
Matériau du cône de vanne Caoutchouc NBR
Nom du produit dans le dossier SCIP VMT PN10 25/8 2-way/2 ext.thr Straight
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP ae8ac5ce-85a6-4ad9-b4c1-72d287525ac6
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.2 bar
PN de remplacement VSP 6
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 10
Pression nominale [bar] 10 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VMT
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality