Grilles DN50 PN16-25 Standard+joint

065B7815

Grilles DN50 PN16-25 Standard+joint

제품 세부정보

Poids brut 0.046 Kilogram
Poids Net 0.046 Kilogram
Volume 0.318 Liter
Numéro EAN 5702421555835

 

Description Grilles DN50 PN16-25 Standard+joint
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Accessories - Auxiliary Products
Matériau du corps Matière: acier inoxydable. No 1,4301
Nombre de mailles [n/cm²] 64
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de maille [mm] 0.87 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 350 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type FV Screens - Normal
Étiquette produit Yes

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality