FVF, PN 16, DN 125, Avec bouchon, Bride

065B7749

FVF DN125 PN16 Avec bouchon

Détails du produit

Poids brut 36.8 Kilogram
Poids Net 32.6 Kilogram
Volume 91.26 Liter
Numéro EAN 5702421555279

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN125 PN16 Avec bouchon
Diamètre [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Groupe de produits Auxiliary Products
Matériau Fonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²] 25
Norme d’approbation DIN EN 1092-2
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille DN 125
Taille de la connexion 125
Taille de maille [mm] 1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 300 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type FVF
Type de filtre Avec bouchon
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 340 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality