FVF, PN 16, DN 80, Avec bouchon, Bride

065B7747

FVF DN80 PN16 Avec bouchon

Détails du produit

Poids brut 16.322 Kilogram
Poids Net 16.014 Kilogram
Volume 24.316 Liter
Numéro EAN 5702421555255

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN80 PN16 Avec bouchon
Diamètre [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produits Auxiliary Products
Matériau Fonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²] 25
Norme d’approbation DIN EN 1092-2
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille DN 80
Taille de la connexion 80
Taille de maille [mm] 1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 300 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type FVF
Type de filtre Avec bouchon
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 140 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality