FVF, PN 16, DN 32, Avec bouchon, Bride

065B7743

FVF DN32 PN16 Avec bouchon

Détails du produit

Poids brut 5.365 Kilogram
Poids Net 4.75 Kilogram
Volume 4.901 Liter
Numéro EAN 5702421555217

 

China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN32 PN16 Avec bouchon
Diamètre [mm] 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Groupe de produits Auxiliary Products
Matériau Fonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²] 64
Norme d’approbation DIN EN 1092-2
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Taille DN 32
Taille de la connexion 32
Taille de maille [mm] 0.87 mm
Température du fluide (°C) [Max.] 300 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type FVF
Type de filtre Avec bouchon
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 20 m³/h
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality