VFM 2, 630.00 m³/h, Bride

065B3505

VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 2 voies, à bride

Détails du produit

Poids brut 232.2 Kilogram
Poids Net 232.2 Kilogram
Volume 638.4 Liter
Numéro EAN 5710104027869

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Application de remplacement VSP Chauffage
Caractéristique du débit Logarithmique
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 50 mm
Description VFM 2 DN200 kvs 630 PN16 2 voies, à bride
Diamètre [mm] 200 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.3
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 7 bar
PN de remplacement VSP 10
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 100:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type VFM 2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 630 m³/h
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality