VFGS 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Bride

065B2430

VFGS2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 6.334 Kilogram
Poids Net 6.334 Kilogram
Volume 11.97 Liter
Numéro EAN 5702421803479

 

Application Régulation de température
Caractéristique du débit Linéaire optimisé
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 6 mm
Description VFGS2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/ret.
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé Régulation de température
Fluide de remplacement Eau de circulation
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4021
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 300 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFGS 2
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 4 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality