VFG 2, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, Bride

065B2388

VFG2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/retour

Détails du produit

Poids brut 6.4 Kilogram
Poids Net 5.4 Kilogram
Volume 11.813 Liter
Numéro EAN 5702421803059

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Linéaire optimisé
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 6 mm
Description VFG2 PN16 15/4 2 voies, à bride, aller/retour
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100 % 0.41
Facteur de cavitation 25 % 0.69
Facteur de cavitation 50 % 0.62
Facteur de cavitation 75 % 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Pressure flow controllers
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4404
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4021
Nom du produit dans le dossier SCIP VFG2
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP de194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.03
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VFG 2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 4 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality