VB 2, 0.63 m³/h, Bride

065B2052

VB 2 PN25 15/0,63 2 voies, à siège, à bride

Détails du produit

Poids brut 3.962 Kilogram
Poids Net 3.962 Kilogram
Volume 5.054 Liter
Numéro EAN 5702421508367

 

Application Chauffage urbain
Application de remplacement VSP Chauffage
Caractéristique du débit Répartition
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 5 mm
Description VB 2 PN25 15/0,63 2 voies, à siège, à bride
Diamètre [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP VB 2 PN25 15-x 2-way seated flange
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP f352afa4-59ce-4256-8962-71c2d32dc0ea
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 50:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VB 2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 0.63 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality