VM 2, PN 25, DN 15, 2.50 m³/h, G 3/4 A

065B2015

VM 2 PN25 15/2,5 2 voies, à siège, fil. ext.

Détails du produit

Poids brut 0.935 Kilogram
Poids Net 0.856 Kilogram
Volume 1.181 Liter
Numéro EAN 5702421508923

 

Application Chauffage urbain
Application de remplacement VSP Chauffage
Caractéristique du débit Répartition
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 5 mm
Description VM 2 PN25 15/2,5 2 voies, à siège, fil. ext.
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Facteur de cavitation 0.5
Facteur de cavitation 100 % 0.34
Facteur de cavitation 25 % 0.58
Facteur de cavitation 50 % 0.52
Facteur de cavitation 75 % 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limitation de pression
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Bronze rouge,mat. n° 2.1096.1 (RG5)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP VM2 (1)
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 40bb988f-c8d6-4ef3-a8ac-582af84f370f
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 50:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VM 2
Types de raccordements Filetage externe
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 2.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality