VFS 2, PN 25, DN 25, 10 m³/h, Bride

065B1525

VFS 2 PN25 25/10 2 voies, à siège, à bride

Détails du produit

Poids brut 5.032 Kilogram
Poids Net 5.032 Kilogram
Volume 5.134 Liter
Numéro EAN 5702421512791

 

Application Régulation de température
Application de remplacement VSP Pompe d’eau réfrigérée
Caractéristique du débit Pourcentage égal
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 15 mm
Description VFS 2 PN25 25/10 2 voies, à siège, à bride
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50%
Fluide de remplacement 2 Régulation de température
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN de remplacement VSP 16
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 100:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type VFS 2
Types de raccordements Bride
Valeurs kvs [m³/h] 10 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality