VGU, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, G 1 3/4 A

065B0794

VGU PN25 32/12,5 2 voies, filetage aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 3.181 Kilogram
Poids Net 3.181 Kilogram
Volume 5.113 Liter
Numéro EAN 5702421543764

 

Application Refroidissement
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228/1
Course [mm] 5 mm
Description VGU PN25 32/12,5 2 voies, filetage aller/ret.
Diamètre [mm] 32 mm
Dimensions de la vanne DN 32
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement fermé
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Piston
Taille de la connexion G 1 3/4 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VGU
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality