VG, PN 25, DN 50, 20 m³/h, G 2 1/2 A

065B0779

VG PN25 50/20 2 voies, filetage, aller

Détails du produit

Poids brut 4.054 Kilogram
Poids Net 4.054 Kilogram
Volume 5.054 Liter
Numéro EAN 5702421543610

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228/1
Course [mm] 10 mm
Description VG PN25 50/20 2 voies, filetage, aller
Diamètre [mm] 50 mm
Dimensions de la vanne DN 50
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Système de limitation de pression Piston
Taille de la connexion G 2 1/2 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VG
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 20 m³/h
Version de montage libres

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality