VG, PN 25, DN 25, 8 m³/h, G 1 1/4 A

065B0776

VG PN25 25/8 2 voies, filetage, aller

Détails du produit

Poids brut 0.967 Kilogram
Poids Net 0.9 Kilogram
Volume 1.372 Liter
Numéro EAN 5702421543580

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ISO 228/1
Course [mm] 5 mm
Description VG PN25 25/8 2 voies, filetage, aller
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Groupe de produits Motorized control valves
Matériau du corps de vanne Bronze rouge,mat. n°2.1096.1 (RG5)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Piston
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VG
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality