VG, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B0775

VG PN25 20/6,3 2 voies, filetage, aller

Product details

Poids brut 0.794 Kilogram
Poids Net 0.794 Kilogram
Volume 0.838 Liter
Numéro EAN 5702421543573

 

Application Chauffage urbain
Caractéristique du débit Env. linéaire
China RoHS compliance Out of scope
Connection types External Thread
Connexion standard ISO 228/1
Contain batteries No
Course [mm] 5 mm
Description VG PN25 20/6,3 2-way thread flow
Diamètre [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Vanne de régulation
Matériau du corps de vanne Bronze rouge,mat. n°2.1096.1 (RG5)
Matériau du cône de vanne Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Matériau du joint EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
PN alternative VSP 16
Position de l’axe Normalement ouvert
Pression nominale [bar] 25 bar
Pressure class PN 25
Product group Motorized control valves
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Système de limitation de pression Piston
Taille de la connexion G 1 A
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type VG
Valeurs kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Valve size DN 20
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality