V74D52, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.00, 1.00 bar - 5.50 bar, Filetage externe, Version de montage: libres

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Détails du produit

Poids brut 3.414 Kilogram
Poids Net 3.414 Kilogram
Volume 9.52 Liter
Numéro EAN 5702421805725

 

Application Chauffage urbain
Description V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
Débit [m3/h] 0 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 0 m³/h
Fluide autorisé Termo oil
Fonction Réducteur de press.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Nombre d’orifices 2
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 5.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 1 bar
Régulateur de pression Réducteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 31 cm²
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Type V74D52
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality