Transmetteur de pression, MBS 9300, -100.00 mbar - 0.00 mbar, -1.45 psi - 0.00 psi

064G5259

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-Q811-A1GB04-1

Détails du produit

Poids brut 0.175 Kilogram
Poids Net 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Numéro EAN 5702428666619

 

Alimentation positive Broche 1
China RoHS compliance Yes
commun Broche 2
Connecteurs élecriques Male/Femelle Mâle
Couple de serrage recommandé [Nm] 25 nm
Dim. du raccord de pression 1/4
Durabilité P à 10-90 % PE 10000000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Erreur pos. montage à 180° ±PE(%) 0.5 %
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Sensors
Hystérésis et répétabilité ±PE[%] 0.1 %
Indice de protection IP65
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [psi] [max.] 0 psi
Plage de pression [psi] [min.] -1.45 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température de stockage [°C] [max.] 125 °C
Plage de température de stockage [°C] [min.] -40 °C
Plage de température de stockage [°F] [max.] 257 °F
Plage de température de stockage [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 125 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -20 °C
Pression d'éclatement [bar] 50 bar
Pression de référence Gauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar] 3.5 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Pressure range [mbar] [max] 0 mbar
Pressure range [mbar] [min] -100 mbar
Précision à la température de référence ±PE typ. [%] 1 %
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Rac. de pression A
Racc. Élect. Angular connector
Raccord de pression HEX [mm] 27 mm
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Signal Sortie Current
Spécifications clés MBS 9300-Q811-A1GB04-1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Taille des raccords électriques Pg 9
TEB dans CTR ±PE [%] 2 %
Température de référence [°C] 25 °C
Tension d’alimentation [V] DC [max.] 32 V
Tension d’alimentation [V] DC [min.] 9 V
Type MBS 9300
Type de raccord de pression G
UK RoHS compliance Yes
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality