Pressostat, CKB

061Z2006

Réarmement: Manuel, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 143.0

Détails du produit

Poids brut 0.212 Kilogram
Poids Net 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
Numéro EAN 5702424504694

 

Catégorie de plage de pression Haute pression
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires sur les connecteurs électriques DIN plug not included
Dim. du raccord de pression 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 25 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R744
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CE 0035
TÜV
UKCA
Indice de protection IP65
Nom du produit Pressostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression active max. [bar] 130 bar
Pression active max. [psi] 1886 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 143 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2074 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Rac. de pression Dégonfleur
Racc. Élect. Cosse DIN
Réarmement Manuel
Spécifications clés CKB-2UCLM2006
Taux de contact AC=6 A, 250 V
Type CKB
Type de raccord de pression Flare
UK RoHS compliance Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality