Pressostat, CKB

061Z1004

Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 143

Détails du produit

Poids brut 0.21 Kilogram
Poids Net 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
Numéro EAN 5702424504762

 

Catégorie de plage de pression Haute pression
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires sur les connecteurs électriques DIN plug not included
Dim. du raccord de pression 1/4 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 25 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R744
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Indice de protection IP65
Nom du produit Pressostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 302 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Plus basse pression active [bar] 95 bar
Plus basse pression active [psi] 1378 psi
Pression active max. [bar] 105 bar
Pression active max. [psi] 1523 psi
Pression d’utilisation max. [bar] 143 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 2074 psig
Pression Mâle/Femelle Femelle
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Présence de batteries Non
Rac. de pression Dégonfleur
Racc. Élect. Cosse DIN
Réarmement Auto
Spécifications clés CKB-2UCLA1004
Taux de contact AC=6 A, 250 V
Type CKB
Type de raccord de pression Flare

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality