Bobine de vanne d'inversion 4 voies

061L7074

Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54

Détails du produit

Poids brut 0.197 Kilogram
Poids Net 0.183 Kilogram
Volume 0.285 Liter
Numéro EAN 5715162907429

 

CE evaluated Yes
Classe d'isolation B
Consommation électrique [W] 50Hz 6 W
Consommation électrique [W] 60Hz 5 W
Câble 118.11 in
Désignation du modèle STF-H01AJ2604A1
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 40 Qté
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
VDE
Indice de protection IP54
Longueur du câble [m] 3 m
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 2.94 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 2.45 nm
Nom du produit Bobine de vanne d'inversion 4 voies
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries Non
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type STF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality