4-way reversing valve coil, STF-01AJ506B1

061L7008

Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Détails du produit

Poids brut 0.18 Kilogram
Poids Net 0.13 Kilogram
Volume 1.119 Liter
Numéro EAN 5702424695019

 

Classe d'isolation B
Consommation électrique [W] 50Hz 6 W
Consommation électrique [W] 60Hz 5 W
Câble 23.6 in
Désignation du modèle STF-01AJ506B1
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
VDE
Indice de protection IP54
Longueur du câble [m] 0.6 m
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit 4-way reversing valve coil
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries Non
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type STF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality