4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1

061L7007

Supply voltage [V] AC: 208 - 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Détails du produit

Poids brut 0.15 Kilogram
Poids Net 0.149 Kilogram
Volume 0.164 Liter
Numéro EAN 5702424695002

 

Classe d'isolation B
Consommation électrique [W] 50Hz 6 W
Câble 47.2 in
Désignation du modèle STF-01AJ504F1
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 48 Qté
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
VDE
Indice de protection IP54
Longueur du câble [m] 1.2 m
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit 4-way reversing valve coil
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries Non
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 208 V
Type STF

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality