Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AJ512D1

061L2095

La production de ce produit a été arrêtée.

Tension d’alimentation [V] AC: 220, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP54

Détails du produit

Poids brut 0.235 Kilogram
Poids Net 0.14 Kilogram
Volume 1.17 Liter
Numéro EAN 5702428272650

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation B
Consommation électrique [W] 6 W
Câble 78.7 in
Désignation du modèle STF-01AJ512D1
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
UKCA
VDE
Indice de protection IP54
Longueur du câble [m] 2 m
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit Bobine de vanne d'inversion 4 voies
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 220 V
Type STF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality