Bobine de vanne d'inversion 4 voies, STF-01AB503B1

061L2038

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP54

Détails du produit

Poids brut 0.142 Kilogram
Poids Net 0.13 Kilogram
Volume 0.152 Liter
Numéro EAN 5702428272902

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation B
Consommation électrique [W] 6 W
Câble 47.2 in
Désignation du modèle STF-01AB503B1
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
UKCA
VDE
Indice de protection IP54
Longueur du câble [m] 1.2 m
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit Bobine de vanne d'inversion 4 voies
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type STF
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality