Vanne d'inversion 4 voies

061L1368

Plage de température du fluide [°C]: -3 - 16, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 2 1/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1 5/8, Style de conception: G

Détails du produit

Poids brut 2.444 Kilogram
Poids Net 1.36 Kilogram
Volume 15.088 Liter
Numéro EAN 5715162500095

 

Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Dimension des raccords évap./cond. [in] 2 1/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm] 54,4
Dimensions du raccord d'aspiration [in] 2 1/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] 54.4 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in] 1 5/8
Dimensions du raccord de refoulement [mm] 41.2 mm
Désignation du modèle STF-50U16G
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
R1234yf
R1234ze
R452A
R513A
Fuite max. [cm³/min] 20000 cm³/min
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation UL
Matériel du raccord au process Cuivre
Nom de l'approbation UL MH12113
Nom du produit Vanne d'inversion 4 voies
Nom du produit dans le dossier SCIP Four-way valve(1)
Norme d'essais de vibrations JIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocs JIS C 60068-2-27
Nº de dossier SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
ODP min. [bar] 3 bar
ODP min. [psi] 44 psi
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 160 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 320 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Présence de batteries Non
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 142.58 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 121.81 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 200.7 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 171.53 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 184.29 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 159.7 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 259.92 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 225.28 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²] 19.6 m/s²
Style de conception G
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type STF
Type de raccord de refoulement MÂLE
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality