Vanne d'inversion 4 voies, STF-H0731

061L1354

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 130, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 3/4, Style de conception: F

Détails du produit

Poids brut 1.484 Kilogram
Poids Net 0.37 Kilogram
Volume 1.776 Liter
Numéro EAN 5702424157111

 

Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Dimension des raccords évap./cond. [in] 1/2
Dimension des raccords évap./cond. [mm] 12,95
Dimensions du raccord d'aspiration [in] 7/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] 12.95 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in] 3/4
Dimensions du raccord de refoulement [mm] 9.7 mm
Désignation du modèle STF-H0731
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 6 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
Fuite max. [cm³/min] 1500 cm³/min
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
UKCA
VDE
Matériel du raccord au process Cuivre
Nom du produit Vanne d'inversion 4 voies
Nom du produit dans le dossier SCIP Four-way valve(1)
Norme d'essais de vibrations JIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocs JIS C 60068-2-27
Nº de dossier SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
ODP min. [bar] 3 bar
ODP min. [psi] 50 psi
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -4 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 7.18 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 6.63 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 10.11 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 9.34 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 31.2 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 7.94 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 12.43 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 11.2 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²] 19.6 m/s²
Style de conception F
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type STF
Type de raccord de refoulement FEMELLE
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality