Vanne d'inversion 4 voies

061L1346

Plage de température du fluide [°C]: -30 - 160, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 5/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1 1/8, Style de conception: G

Détails du produit

Poids brut 11.456 Kilogram
Poids Net 3.3 Kilogram
Volume 49.343 Liter
Numéro EAN 5702424046545

 

Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Dimension des raccords évap./cond. [in] 1 5/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm] 41,7
Dimensions du raccord d'aspiration [in] 1 5/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] 41.7 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in] 1 1/8
Dimensions du raccord de refoulement [mm] 28.7 mm
Désignation du modèle STF-4016G
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R452B
R454B
R454C
R513A
Fuite max. [cm³/min] 10000 cm³/min
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
UKCA
VDE
Matériel du raccord au process Cuivre
Nom du produit dans le dossier SCIP Four-way valve(1)
Norme d'essais de vibrations JIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocs JIS C 60068-2-27
Nº de dossier SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
ODP min. [bar] 3 bar
ODP min. [psi] 44 psi
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -22 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 160 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 320 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Product Name Description Vanne d'inversion 4 voies
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 58.18 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 53.74 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 81.89 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 75.68 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 71.3 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 64.24 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 100.56 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 90.62 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²] 19.6 m/s²
Style de conception G
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type STF
Type de raccord de refoulement FEMELLE
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality