Vanne d'inversion 4 voies, STF-2017G3

061L1225

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 130, OPD max. [bar]: 31.0, ODP min. [bar]: 3.000, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1 3/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1 1/8, Style de conception: B

Détails du produit

Poids brut 2.72 Kilogram
Poids Net 1.55 Kilogram
Volume 19.841 Liter
Numéro EAN 5702428273473

 

Bobine No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Dimension des raccords évap./cond. [in] 1 3/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm] 28,9
Dimensions du raccord d'aspiration [in] 1 3/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] 28.9 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in] 1 1/8
Dimensions du raccord de refoulement [mm] 22.5 mm
Désignation du modèle STF-2017G3
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Fuite max. [cm³/min] 6000 cm³/min
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
UKCA
VDE
Matériel du raccord au process Cuivre
Nom du produit Vanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrations JIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocs JIS C 60068-2-27
ODP min. [bar] 3 bar
ODP min. [psi] 44 psi
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 130 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 266 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -4 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 38.49 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 35.56 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 54.18 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 50.08 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 47.19 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 42.52 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 66.55 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 59.98 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²] 19.6 m/s²
Style de conception B
Substances de la liste candidate REACH No
Type STF
Type de raccord de refoulement FEMELLE
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality