Accessoire, Câble, CABLE XSK-PP08 2,5M IP50

061H5162

Racc. Élect.: Molex, Longueur du câble [m]: 2.500, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 50

Détails du produit

Poids brut 0.066 Kilogram
Poids Net 0.065 Kilogram
Volume 0.358 Liter
Numéro EAN 5702428274654

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Accessories, sensors
Indice de protection IP66
Longueur du câble [m] 2.5 m
Nom du produit Câble
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Molex
Raccord de pression HEX [mm] 14 mm
Signal Sortie NONE
Spécifications clés XSK-PP08
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality