Capteur de débit, FQS

061H4002

Type de raccord de pression: R, Dim. du raccord de pression: 1", Fluide: Glycol; Eau fraîche; Saumure neutre, Type de raccord: Filetage, Fonction du contact: SPDT

Détails du produit

Poids brut 0.654 Kilogram
Poids Net 0.6 Kilogram
Volume 1.976 Liter
Numéro EAN 5702428275385

 

Accessoires produit Non
Boîtier RÉGULIER
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Correction augmentation DN100/4 in [l/min] [max.] 950 l/min
Correction augmentation DN100/4 in [l/min] [min.] 210 l/min
Correction augmentation DN125/5 in [l/min] [max.] 1140 l/min
Correction augmentation DN125/5 in [l/min] [min.] 380 l/min
Correction augmentation DN150/6 in [l/min] [max.] 1800 l/min
Correction augmentation DN150/6 in [l/min] [min.] 570 l/min
Correction augmentation DN25/1 in [l/min] [max.] 50 l/min
Correction augmentation DN25/1 in [l/min] [min.] 21 l/min
Correction augmentation DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] 102 l/min
Correction augmentation DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] 46 l/min
Correction augmentation DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] 145 l/min
Correction augmentation DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] 68 l/min
Correction augmentation DN50/2 in [l/min] [max.] 255 l/min
Correction augmentation DN50/2 in [l/min] [min.] 58 l/min
Correction augmentation DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] 570 l/min
Correction augmentation DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] 120 l/min
Correction augmentation DN80/3 in [l/min] [max.] 880 l/min
Correction augmentation DN80/3 in [l/min] [min.] 115 l/min
Correction baisse DN100/4 in [l/min] [max.] 940 l/min
Correction baisse DN100/4 in [l/min] [min.] 200 l/min
Correction baisse DN125/5 in [l/min] [max.] 1120 l/min
Correction baisse DN125/5 in [l/min] [min.] 350 l/min
Correction baisse DN150/6 in [l/min] [max.] 1700 l/min
Correction baisse DN150/6 in [l/min] [min.] 530 l/min
Correction baisse DN25/1 in [l/min] [max.] 45 l/min
Correction baisse DN25/1 in [l/min] [min.] 18 l/min
Correction baisse DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] 100 l/min
Correction baisse DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] 43 l/min
Correction baisse DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] 140 l/min
Correction baisse DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] 63 l/min
Correction baisse DN50/2 in [l/min] [max.] 250 l/min
Correction baisse DN50/2 in [l/min] [min.] 50 l/min
Correction baisse DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] 565 l/min
Correction baisse DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] 105 l/min
Correction baisse DN80/3 in [l/min] [max.] 850 l/min
Correction baisse DN80/3 in [l/min] [min.] 100 l/min
Dim. du raccord de pression 1"
Débit max. [m/s] 2 m/s
Désignation du modèle FQS-030G
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Eau fraîche
Glycol
Saumure neutre
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CE
UKCA
Indice de protection IP20
Maintenable Non
Nom du produit Capteur de débit
Plage de diamètre tuyauterie Ø [in] [max.] 6 in
Plage de diamètre tuyauterie Ø [in] [min.] 1 in
Plage de diamètre tuyauterie Ø [mm] [max.] 150 mm
Plage de diamètre tuyauterie Ø [mm] [min.] 25 mm
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -13 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] 5 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 176 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] 41 °F
Pression d'éclatement [bar] 48 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 10 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 145 psig
Pression d’éclatement [psig] 696 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type FQS
Type de raccord Filetage
Type de raccord de pression R
UK RoHS compliance Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality