Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
061F7168 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Pressostat à cartouche, ACB, 4.50 bar, 2.50 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Pressostat à cartouche, ACB, 4.50 bar, 2.50 bar
061F7168
Pression active max. [bar]: 4.50, Plus basse pression active [bar]: 2.50, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NO), Type de raccord de pression: NPTF, Dim. du raccord de pression: 1/8", Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65