Pressostat à cartouche, ACB, 24 bar, 17 bar

061F3041

Pression active max. [bar]: 24, Plus basse pression active [bar]: 17, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: À braser, ODM, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65

Détails du produit

Poids brut 0.05 Kilogram
Poids Net 0.048 Kilogram
Volume 0.219 Liter
Numéro EAN 5702428268301

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Boîtier FONTE RÉGULIÈRE
Catégorie de plage de pression Haute pression
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Couleur du câble Noir
Câble 23.62 in
Dimension raccord de pression [mm] 6 mm
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Fluides frigorigènes homologués UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
Fonction du contact SPST(NC)
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Indice de protection IP65
Longueur du câble [m] 0.6 m
Maintenable Non
Montage Vertical +/- 45º
Nom du produit Pressostat à cartouche
Nom du produit dans le dossier SCIP ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -20 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 135 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -55 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 275 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -70 °F
Plus basse pression active [bar] 17 bar
Plus basse pression active [psi] 247 psi
Pression active max. [bar] 24 bar
Pression active max. [psi] 348 psi
Pression d'éclatement [bar] 200 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 653 psig
Pression d’éclatement [psig] 2900 psig
Présence de batteries Non
Rac. de pression Tube en cuivre (extrémité=7mm)
Racc. Élect. Câble
Réarmement Auto
Spécifications clés ACB-2UB129W
Substances de la liste candidate REACH No
Taux de contact AC=6 A, 250 V
Type ACB
Type de câble AWG18
Type de raccord de pression À braser, ODM
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality