Vanne de test, MBV 5000

061B7020

Détails du produit

Poids brut 1.496 Kilogram
Poids Net 1.266 Kilogram
Volume 2.236 Liter
Numéro EAN 5702423059140

 

China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard de filetage Test ISO 228-1
Dim. du raccord de pression 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction test Séparé
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Info. sur le raccord de test Connecteur d'orifice
Nom du produit Vanne de test
Nombre d'entrées [pc] 1 Qté
Nombre de sorties [pc] 4 Qté
Plage de pression (Pi) [bar] [max.] 120 bar
Plage de pression (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.] 180 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.] 0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries Non
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccord fileté de pression standard ISO 228-1
Sortie type de conn. Bride
Spécifications clés MBV5000-2401
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de test 1/4
Test de pression Male / Femmelle Femelle
Type MBV 5000
Type de raccord de pression G
Type du raccord de test G
UK RoHS compliance Out of scope
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality