Vanne de test, MBV 5000

061B7009

Détails du produit

Poids brut 0.788 Kilogram
Poids Net 0.723 Kilogram
Volume 1.118 Liter
Numéro EAN 5702423059225

 

China RoHS compliance Out of scope
Dim. du raccord de pression 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 18 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction test Commun
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
MiniMess inclus Oui
Nom du produit Vanne de test
Nom du produit dans le dossier SCIP MBV 1000-5000
Nombre d'entrées [pc] 1 Qté
Nombre de sorties [pc] 2 Qté
Nº de dossier SCIP cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Plage de pression (Pi) [bar] [max.] 120 bar
Plage de pression (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.] 180 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.] 0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries Non
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccord fileté de pression standard ISO 228-1
Sortie type de conn. Bride
Spécifications clés MBV5000-3211
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord de test 16 x 2
Type MBV 5000
Type de raccord de pression G
Type du raccord de test M
UK RoHS compliance Out of scope
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality