Détails du produit

Poids brut 1.738 Kilogram
Poids Net 1.526 Kilogram
Volume 2.236 Liter
Numéro EAN 5702423059287

 

China RoHS compliance Out of scope
Dim. du raccord de pression 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 9 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction test Séparé
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
MiniMess inclus Oui
Nom du produit Vanne de test
Nom du produit dans le dossier SCIP MBV 1000-5000
Nombre d'entrées [pc] 1 Qté
Nombre de sorties [pc] 4 Qté
Nº de dossier SCIP cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Plage de pression (Pi) [bar] [max.] 120 bar
Plage de pression (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [max.] 180 bar
Plage de pression (Pi) [bar] huile [min.] 0 bar
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 248 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression Mâle/Femelle Femelle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord de pression standard DIN 3852-E
Raccord fileté de pression standard ISO 228-1
Sortie type de conn. Bride
Spécifications clés MBV5000-2411
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccord de test 16 x 2
Type MBV 5000
Type de raccord de pression G
Type du raccord de test M
UK RoHS compliance Out of scope
Vibration-amortissement No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality