Vanne d'isolement, MBV 2000

061B6002

Pression d’utilisation max. [bar]: 600.0, Type de conn. Int.: G

Détails du produit

Poids brut 0.112 Kilogram
Poids Net 0.043 Kilogram
Volume 0.089 Liter
Numéro EAN 5702423133161

 

China RoHS compliance Out of scope
Conn. Int. Std. DIN 3852
Cote sur plat 30 mm
Dim. Rac. ext. 1/2
Dim. raccord Int. 1/4
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 60 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. Type de conn. G
External connection standard DIN 3852-E
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Nom du produit Vanne d'isolement
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 382 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 1500 bar
Pression de test max. [psig] 8702 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 600 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Rac. Ext. Male / Femelle Mâle
Spécifications clés MBV2000-123
Substances de la liste candidate REACH No
Type MBV 2000
Type de conn. Int. G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality