Thermostat, CAS1080
060L502066
Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67
Plage de températures [°C]: 70 - 120, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde rigide, Indice de protection: IP67
Poids brut | 1.116 Kilogram |
Poids Net | 1.06 Kilogram |
Volume | 5.087 Liter |
Numéro EAN | 5702423151790 |
Poids brut | 1.116 Kilogram |
Poids Net | 1.06 Kilogram |
Volume | 5.087 Liter |
Numéro EAN | 5702423151790 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Contact function | SPDT |
Contain batteries | No |
Différentiel (PE) [K] | 3 K |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Electrical conn. comments | Metal cable gland |
Electrical connection standard | DIN 40430 |
Electrical spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factory setting (FS) [°C] | 80 °C |
Homologation |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK |
Indice de protection | IP67 |
Longueur raccord poche de capteur [mm] | 75 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du doigt de gant de sonde | Laiton |
Max. sensor temperature [°C] | 220 °C |
Parts included | Sensor pocket |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 70 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -32 °F |
Product description | Thermostat |
Product group | Switches and thermostats |
Product Name Description | Thermostat |
Racc. de la poche à bulbe | 3/4 |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Réarmement | Auto |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sensor pocket length min. [in] | 7 7/8 in |
Sensor pocket length min. [mm] | 200 mm |
Signal d'alarme | En hausse |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC14=0.1 A, 220 V AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Température max. du capteur [°F] | 428 °F |
Type | CAS1080 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Fixé (valeur max.) |
Type de racc. de la poche à bulbe | G |
Type de réglage d'usine | Dédié |
Type de sonde | Sonde rigide |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
Ambient temperature range [°C] [min] | -25 °C |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
Contact function | SPDT |
Contain batteries | No |
Différentiel (PE) [K] | 3 K |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Electrical conn. comments | Metal cable gland |
Electrical connection standard | DIN 40430 |
Electrical spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factory setting (FS) [°C] | 80 °C |
Homologation |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chine TYSK |
Indice de protection | IP67 |
Longueur raccord poche de capteur [mm] | 75 mm |
Maintenable | Non |
Matériau du doigt de gant de sonde | Laiton |
Max. sensor temperature [°C] | 220 °C |
Parts included | Sensor pocket |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | 70 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -32 °F |
Product description | Thermostat |
Product group | Switches and thermostats |
Product Name Description | Thermostat |
Racc. de la poche à bulbe | 3/4 |
Racc. Élect. | Entrée câble de vis |
Raccord pour poche/tuyau | M 18 x 1.5 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Réarmement | Auto |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Sensor pocket length min. [in] | 7 7/8 in |
Sensor pocket length min. [mm] | 200 mm |
Signal d'alarme | En hausse |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Taux de contact |
AC14=0.1 A, 220 V AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Température max. du capteur [°F] | 428 °F |
Type | CAS1080 |
Type de charge | Adsorption |
Type de différentiel | Fixé (valeur max.) |
Type de racc. de la poche à bulbe | G |
Type de réglage d'usine | Dédié |
Type de sonde | Sonde rigide |
UK RoHS compliance | Out of scope |