Thermostat, CAS178

060L315166

Plage de températures [°C]: 20 - 80, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP67

Product details

Poids brut 1.194 Kilogram
Poids Net 1.165 Kilogram
Volume 3.684 Liter
Numéro EAN 5702423148004

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -25 °C
Armoring Yes
Cap. tube length fraction [in] 78 3/4 in
Capillary tube length [mm] 2000 mm
CE evaluated Yes
Charge type Adsorption
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Contact function SPDT
Contain batteries No
Différentiel à la plage de réglage min. [K] 2 K
Electrical conn. comments Metal cable gland
Electrical connection size Pg 13.5
Electrical connection standard DIN 40430
Electrical spec. standard EN 60947-4/-5
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Out of scope
Homologation ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Maintenable Non
Max. sensor temperature [°C] 130 °C
Max. sensor temperature [°F] 266 °F
Parts included Gasket set
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] 20 °C
Plage de température [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -32 °F
Product description Thermostat
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Thermostat
Racc. Élect. Entrée câble de vis
Raccord pour poche/tuyau M 18 x 1.5
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset function Auto
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sensor pocket length min. [in] 3 in
Sensor pocket length min. [mm] 75 mm
Sensor size (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Sensor size (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Taux de contact AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Temperature range [°F] [min] 68 °F
Type CAS178
Type de différentiel Fixé (valeur max.)
Type de sonde Bulbe à distance

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality