Thermostat, KP62
060L110666
Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP30
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP30
Poids brut | 0.336 Kilogram |
Poids Net | 0.272 Kilogram |
Volume | 0.57 Liter |
Numéro EAN | 5702428014533 |
Poids brut | 0.336 Kilogram |
Poids Net | 0.272 Kilogram |
Volume | 0.57 Liter |
Numéro EAN | 5702428014533 |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] | 7 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] | 1.5 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 7 °C |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 1.5 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 23 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 6 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 23 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 6 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chine c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection | IP30 |
Indice de protection Nema (~) | 1 |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E31024 |
Nom du produit | Thermostat |
Norme de raccordement électrique EN60947 |
Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 |
Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 59 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
Taux de contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Température max. du capteur [°C] | 120 °C |
Température max. du capteur [°F] | 248 °F |
Type | KP62 |
Type de charge | vapeur |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Sonde de température d'ambiance |
UL evaluated | Yes |
Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Description du produit | Thermostat |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.] | 7 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.] | 1.5 K |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.] | 7 °C |
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.] | 1.5 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.] | 23 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.] | 6 K |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.] | 23 °C |
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.] | 6 °C |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 36 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fonction du contact | SPDT |
Groupe de produits | Switches and thermostats |
Homologation |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chine c UL us UL873, CS C22.2 |
Indice de protection | IP30 |
Indice de protection Nema (~) | 1 |
Maintenable | Non |
Nom de l'approbation UL | E31024 |
Nom du produit | Thermostat |
Norme de raccordement électrique EN60947 |
Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2 Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2 Solide/toronné: 0,75-2,5mm2 |
Norme électrique EN60947 |
Isolation: 400V Degré de pollution: 3 Tension de choc nominale: 4kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Nº de dossier SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Plage de température [°C] [Max.] | 15 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -30 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 59 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -22 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 150 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Présence de batteries | Non |
Racc. Élect. | Presse-étoupe en caoutchouc |
Remarque sur la température ambiante | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Réarmement | Auto |
Spé. Elec. standard | EN 60947-5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 6-14 mm |
Taux de contact |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Température max. du capteur [°C] | 120 °C |
Température max. du capteur [°F] | 248 °F |
Type | KP62 |
Type de charge | vapeur |
Type de différentiel | Réglable |
Type de sonde | Sonde de température d'ambiance |
UL evaluated | Yes |